PSR-MIS-RS-A-R - 세이프티 스위치 액추에이터
1534476

비접촉식 안전 스위치, 강화 액추에이터, 최대 카테고리 4, PL e(EN ISO 13849), SIL 3(EN IEC 62061), 설계 4(EN ISO 14119), 낮은 인코딩 레벨, 컴팩트 설계

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

스위칭 거리 증가를 위한 강화 액추에이터
철 소재 마운팅용 스페이서 플레이트가 액세서리로 제공
비용 최적화된 안전 스위치
시험 사용 및 테스트를 거친 마그네틱 스위칭 원리
컴팩트 설계