PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
-
세이프티 릴레이 모듈
1249515
세이프티 릴레이 모듈, 센서 없는 속도 및 속도 범위 모니터링용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, AC 및 3상 모터의 회전 필드에 대한 2-채널 평가, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 12.5 mm
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 애플리케이션 | 과속 세이프티 릴레이 |
| 제어 | 2-채널 |
| 릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (600 V) |
| III (300 V) | |
| III | |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 일반 응답 시간 | 70 ms (Us 자동 시작용) |
| 70 ms (Us 모니터링된 수동 시작용) | |
| 지연 시간 범위 | 0 s ... 2 s ±10 % (스위치-오프 지연) |
| 0 s ... 10 s ±10 % (스위치-온 지연) | |
| 재시작 시간 | < 5 s (부팅 시간) |
| 시작 펄스 길이 | ≤ 2 s (수동 시작) |
| ≥ 200 ms (수동 시작) | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 3 W (US = 26.4 V, IL² = 6 A²) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 인터페이스 | 센서 없음 |
| 정격 절연 전압 | 300 V (ÜKAT III) |
| 600 V (ÜKAT II) | |
| 정격서지전압/절연 | 모든 전류 경로 및 하우징 간 기본 절연 4 kV |
| 안전 절연, 강화 절연 6 kV: 13/14 및 A1/A2 간, S34, MO |
|
| 안전 절연, 강화 절연 8 kV: L1/L2/L3 및 A1 간, A2, S34, MO L1/L2/L3 및 13/14 간 |
|
| 공급 | |
| 명칭 | A1/A2 |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -15 % / +10 % (외부 보호 제공) |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 46 mA |
| 전력 소모량, US | 1.1 W |
| 필터 시간 | 20 ms (Us에서 전압 강하 발생 시) |
| 보호 회로 | 서지 보호; 서프레서 다이오드 |
| 보호 | 1 A (slow-blow) |
| 디지털: 디지털 입력 | |
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 |
| 입력 수 | 1 (세이프티와 관련 없는 파라미터화 가능 승인 입력: S34) |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 입력 전류 범위 "0" 신호 | 0 mA ... 0.5 mA |
| 필터 시간 | 20 ms (낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 폭) |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 500 Ω (입력 및 리셋 회로, US) |
| 보호 회로 | 33 V 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | 타입 3 mA (24 V) |
| 측정 | |
| 입력 이름 | 센서 입력 |
| 입력 수 | 3 (세이프티 관련 센서 입력: L1, L2, L3) |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 90 V AC ... 690 V AC |
| 정밀도 | ± 1 % |
| 한계 주파수 | 최소 0.5 Hz |
| 최대 1200 Hz | |
| 전류 소모량 | 0.35 mA |
| 릴레이: 사용 가능 전류 경로 | |
| 출력 설명 | 직렬인 2개의 N/O 접점, 플로팅 |
| 출력 수 | 1 (세이프티 관련 N/O 접점: 13/14) |
| 접점 유형 | 1개의 사용 가능 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최소 12 V AC/DC |
| 최대 250 V AC/DC | |
| 스위칭 용량 | 최소 60 mW |
| 돌입 전류 | 최소 3 mA |
| 최대 6 A | |
| 변환 용량 | 4 A (DC13, 24 V) |
| 5 A (AC15, 250 V) | |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 단면적 총 전류 | 36 A2 (경감현상 관찰) |
| 스위칭 빈도 | 최대 0.1 Hz |
| 기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
| 출력 퓨즈 | 6 A gL/gG |
| 신호 | |
| 출력 설명 | PNP |
| 출력 수 | 1 (세이프티와 관련 없는 신호 출력: MO) |
| 전압 | 23 V DC (US - 1 V) |
| 전류 | 최대 100 mA |
| 최대 돌입 전류 | 500 mA |
| 저항 부하 | 최소 240 Ω |
| 스위칭 빈도 | 0.5 Hz (저항) |
| 보호 회로 | 극성 보호 33 V 서프레서 다이오드 |
| 단락-회로 보호 | 예 |
| 방전 회로 | 예, 내부 |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 상태 표시 | 1 x 녹색, 빨간색 LED(OUT) |
| 작동 전압 표시 | 1 x 녹색, 빨간색 LED(PWR) |
| 오류 표시 | 빨간색 LED(단락-회로 또는 과부하 발생 시 깜박임) |
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 112.2 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 충격 | 15g |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 경감 곡선 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
| 항목 번호 | 1249515 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA242 |
| GTIN | 4063151353643 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 156.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 148 g |
| 관세 번호 | 90328900 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1c579db6-00b8-464d-a7a6-8b4852aabe92 |
이점
드라이브의 센서 없는 회전 필드 측정에 기초한 안전 모션 모니터링
최고 수준의 시스템 가용성, 충격, 진동 및 EMI와 같은 간섭 요인에도 불구하고 견고한 측정 절차
통합 세이프티 기능: SLS(안전 제한 속도), SSM(안전 속도 모니터), SSR(안전 속도 범위)
무료로 다운로드할 수 있는 PSRmotion 소프트웨어를 사용한 손쉬운 파라미터화 및 온라인 모니터링
1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 파라미터화 가능한 디지널 신호 출력
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3