BPC 9202S는 PLCnext Technology에 기초한 가장 강력한 원격 필드 컨트롤러입니다. 또한 SIL 3 또는 PLe에 따른 최고의 세이프티 요구 사항을 갖춘 애플리케이션에 사용하기에도 적합합니다. PLCnext Engineer에서 단 하나의 엔니니어링 공구로 표준 및 세이프티 프로그래밍. 480 GB의 추가 메모리로 데이터 수집 및 로컬 처리.
BPC 9202S
-
세이프티 컨트롤러
1839159
세이프티 컨트롤러 (SPS), PLCnext Control; 프로그래밍: 상위 레벨 언어 및 IEC 61131-3; 운영 체제: Yocto/Linux®(실시간); 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 프로세서: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (표준); 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Functional Safety
승인 ID: 01/205/5649.01/23호환 가능한 제품
이점
TPM 2.0 기술, 로컬 데이터 저장을 위한 추가 480 GB 에지 메모리.
다양한 프로토콜 지원: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP 등 - IT 시스템과의 원활한 통신 가능
Proficloud, PLCnext Store 및 모든 클라우드 플랫폼과 직접 연결 - 애플리케이션의 원활한 IoT 통합 지원
PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP 등 다양한 fieldbus 프로토콜을 지원하여 기존 자동화 기술 시스템 및 설비에 손쉽게 통합
C++, C#, Python 등 최신 고급 언어와 기존 PLC 프로그래밍의 조합으로 설계 자유도 최대화
시간에 민감한 프로세스를 결정론적이고 안정적으로 실행하는 실시간 대응이 가능한 Linux 운영 체제