BPC 9102 FAN KIT - 팬
BPC 9102 FAN KIT
-
팬
1290834
BPC 9102S 원격 필드 컨트롤러용 팬 모듈
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
팬
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
0 °C ... 60 °C (0...2000 m 고도)
0 °C ... 55 °C (2000 m ... 3000 m 해발고도)
0 °C ... 50 °C (해수면 기준 3000 m)
상용 데이터
항목 번호
1290834
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRBAAZ
GTIN
4063151522841
개당 중량(패키지 포함)
6.07 g
개당 중량(패키지 제외)
88 g
관세 번호
84145925
원산지
TW
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
7.172 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말