SACC-E-M12FSS-2PE-M16XL/2,0-US - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1329913

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 전원, 3-핀, 플러시 타입 female 커넥터, 직선, M12-표준, S-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 2 m, 2.50 mm2, PEX 리츠선

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

렌치 크기 19가 사용된 설치하기 쉬운 최적화된 XL 하우징 모양
장기적으로 안정적인 개스킷을 위한 기계적 조임 제한
즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 litz 전선측에 밀봉됨
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결