cUL Recognized
승인 ID: E118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | ||||
UL 승인됨
승인 ID: E118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | ||||
cULus Listed
승인 ID: E221474| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 12 A | |||
분배 박스, 적용: 표준, 연결 방법: M12 암 커넥터 플라스틱, 슬롯 수: 4, 핀 수: 5, 코딩: A, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 예, PNP; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결 180°, 차폐: 아니오
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | ||||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | ||||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 12 A | |||