SAC-HZ-3P-M12MR/ 2,0-542 SH BK
-
센서/액추에이터 케이블
1409497
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PVC, 노랑, 차폐, 플러그 직각 M12, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 2 m
제품의 세부 정보
일반 | 이러한 케이블 어셈블리는 Class I, Division 2(CID2) 위험 지역에서 사용하도록 허용된 UL/cUL입니다. |
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 위험 지역용 U.S. 케이블 |
핀 수 | 3 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
전선 연결 | |
조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직각 M12 |
코딩 타입 | A |
연결 2 | |
설계 | 선단 탈피 처리 |
케이블 길이 | 2 m |
PVC 노란색 105 °C [542] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 40 kg/km |
UL AWM 스타일 | 2517 (105 °C / 300 V) |
핀 수 | 3 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | PVC 노란색 105 °C [542] |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
절연 포함 전선 직경 | 1.27 mm ±0.03 mm |
외부 케이블 직경 | 5.20 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 노랑 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PVC |
단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
광 차폐 커버 | 85 % |
최대 전선 저항 | 최대 50.5 Ω/km (20 °C) |
절연 저항 | ≥ (550 M Ohm/m @ 500V) |
정격 전압, 케이블 | 300 V |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 12 x D |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 63 mm |
내염성 | FT4 |
기타 저항성 | 내자외선 |
특수 속성 | UL 표준 PLTC 및 ITC |
주변 온도(작동) | -30 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
-5 °C ... 105 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
준수/인증 | |
UL, 미국 / 캐나다 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1409497 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 10 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1IGA |
GTIN | 4055626017617 |
개당 중량(패키지 포함) | 22.22 g |
개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |