SAC-8P-M12MS/2,0-28X/M12FSSHOD
-
센서/액추에이터 케이블
1407285
센서/액추에이터 케이블, 8-핀, PE-X/PE-X 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 2 m, 옥외 용도, 고급 스틸 널 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
완전한 견고함: 내유성, 내자외선 및 내오존, -40°C … +105°C 온도 내성
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐