SAC-6P-MS/ 2,0-970/FS SCO
-
버스 시스템 케이블
1428652
버스 시스템 케이블, VARAN (100 Mbps), 6-핀, SANTOPRENE 할로겐-프리/TPE 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 케이블 길이: 2 m
제품의 세부 정보
| 애플리케이션 | 표준 |
| 센서 타입 | VARAN |
| 핀 수 | 6 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 버스 시스템 | VARAN |
| 신호 타입/카테고리 | VARAN, 100 Mbps |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 정격전류 IN | 2 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 핀 할당 | |
| 접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1 (커넥터) | N.C. | 1 (소켓) |
| 4 (커넥터) | N.C. | 4 (소켓) | |
| 6 (커넥터) | BU (전원) | 6 (소켓) | |
| 7 (커넥터) | BN (전원) | 7 (소켓) | |
| 5 (커넥터) | GNWH (RD+) | 5 (소켓) | |
| 8 (커넥터) | GN (RD-) | 8 (소켓) | |
| 2 (커넥터) | OGWH (TD+) | 2 (소켓) | |
| 3 (커넥터) | OG (TD-) | 3 (소켓) | |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 SPEEDCON |
| 핀 수 | 6 |
| 잠금 타입 | SPEEDCON |
| 코딩 타입 | A (표준) |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 SPEEDCON |
| 핀 수 | 6 |
| 잠금 타입 | SPEEDCON |
| 코딩 타입 | A (표준) |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C |
| 케이블 길이 | 2 m |
| VARAN [970] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 81 kg/km |
| 핀 수 | 6 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | VARAN [970] |
| 전선 구조 | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| 전선 구조 신호 라인 | 19x 0.13 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 전선 구조, 전원 공급 | 19x 0.16 mm |
| AWG 전원 공급 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.25 mm² (신호 라인) |
| 2x 0.38 mm² (전원 공급) | |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.35 mm (신호 라인) |
| 1.5 mm (전원 공급) | |
| 외부 케이블 직경 | 7.80 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | SANTOPRENE 할로겐-프리 |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재, 필러 | 섬유 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 흰색/오렌지색, 흰색/녹색, 녹색, 오렌지색 |
| 페어 차폐 타입 | 주석 도금 구리 편조 차폐, 95 % 커버 |
| 전체 꼬임 | 1개의 스타 쿼드 및 2개의 전선, 2개의 필러 있음 |
| 최대 전선 저항 | 77 Ω/m (데이터 케이블) |
| 절연 저항 | 5 GΩ*km (데이터 케이블) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±15 % |
| 작업 커패시턴스 | 50 nF (데이터 케이블) |
| 정격 전압, 케이블 | 125 V (데이터 케이블) |
| 48 V (전원 공급) | |
| 테스트 전압 | 2000 V (전원 공급) |
| 최대 700 V AC (데이터 케이블) | |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | ≥ 93 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | ≥ 93 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 3000000, 휨 반지름: 93 mm, 트래버싱 경로: 2 m, 트래버싱 속도: 1 m/s, 가속화: 2 m/s² |
| 할로겐 프리 | DIN EN 50267-2-1에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C (케이블) |
| 주변 온도(설치) | 0 °C ... 50 °C |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 항목 번호 | 1428652 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CMM |
| GTIN | 4046356322935 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 198.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 181.5 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.703 kg CO2e |