SAC-6P- 5,0-PVC/M12FRM PE SH - 전원 케이블
1414921

전원 케이블, 6-핀, PVC, 오렌지색 RAL 2003, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: M, 케이블 길이: 5 m, 최대 8 A/690 V의 AC 전류용

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 M-코딩으로 인한 오접속 방지
믿을 수 있는 차폐 성능 – 전자기 부하 감소를 위한 360° 차폐