SAC-5P-M12MSL/0,6-500/FSL FE
-
전원 케이블
1425014
전원 케이블, 5-핀, PVC, 회색 RAL 7001, 플러그 직선 M12, 코딩: L, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: L, 케이블 길이: 0.6 m, 최대 16 A/63 V의 직류용
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 L-코딩으로 인한 오접속 방지