SAC-5P-AD-2L 180/.../... - 센서/액추에이터 케이블
1444005

센서/액추에이터 케이블, 5-핀, 다양한 케이블 타입, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 AD (압력 스위치), 있음 2개의 LED, 배선: 배선되지 않음, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m), 180° 회전된 밸브 플러그의 핀 커넥터 패턴

제품의 세부 정보









이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
유연한 솔루션 – 다양한 타입과 길이의 케이블 선택 가능