SAC-5P-10,0-290/M12FSL FE - 전원 케이블
1424604

전원 케이블, 5-핀, PUR 할로겐-프리, 회색 RAL 7001, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: L, 케이블 길이: 10 m, 최대 12 A/63 V의 직류용

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 L-코딩으로 인한 오접속 방지
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블