SAC-4P-M12MRL/.../...
-
전원 케이블
1276567
전원 케이블, 4-핀, 플러그 직각 M12, 코딩: L, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m), 최대 16 A/63 V의 직류용
제품의 세부 정보
| 애플리케이션 | 전원 공급 |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 코딩 | L |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 그립 몸체 소재 | PP |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 63 V DC |
| 정격전류 IN | 12 A (1.5 mm²) |
| 16 A (2.5 mm²) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직각 M12 |
| 코딩 타입 | L (전원) |
| 연결 2 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 자유 입력(0.2 ... 40.0 m) |
| PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] | |
| 케이블 중량 | 132 kg/km |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [PUR] |
| PUR 할로겐-프리 검정색 PUR | |
| 전선 구조, 전원 공급 | 80x 0.20 mm |
| AWG 전원 공급 | 14 |
| 케이블 사이즈 | 4x 2.5 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 2.65 mm ±0.1 mm |
| 외부 케이블 직경 | 7.90 mm ±0.25 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.31 mm |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.70 mm |
| 최대 전선 저항 | ≤ 8 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V AC |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V AC (스파크 테스트) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 40 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 79 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
| 동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±180 °/m, 토션 싸이클: 500000, 토션 빈도: 35 싸이클/분 |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| DIN EN 50267-2-1에 따름 | |
| 내염성 | UL 758/1581에 따름(케이블 내염성) |
| UL 758/1581/2556에 따름(수평, FT2) | |
| DIN EN 60332-2-2(20 s)에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-404에 따름, 100 °C에서 168 h |
| 기타 저항성 | VDE 0282 섹션 10에 따른 내가수분해 및 내미생물 |
| 낮은 접착력 | |
| 내마모성 | |
| 내염수성 | |
| 주변 온도(작동) | -50 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -30 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PUR 할로겐-프리 검정색 [105] | |
| 케이블 중량 | 83 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 검정색 [105] |
| PUR 할로겐-프리 검정색 105 | |
| 전선 구조, 전원 공급 | 44x 0.20 mm |
| AWG 전원 공급 | 16 |
| 케이블 사이즈 | 4x 1.5 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 2.2 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.75 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.26 mm |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.70 mm |
| 전체 꼬임 | 4선, 트위스티드 |
| 최대 전선 저항 | ≤ 14.1 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V AC |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V AC (스파크 테스트) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 34 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 68 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 4000000, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| DIN EN 50267-2-1에 따름 | |
| 내염성 | UL 758/1581에 따름(케이블 내염성) |
| UL 758/1581 FT2에 따름 | |
| DIN EN 60332-2-2에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-404에 따름, 100 °C에서 168 h |
| UL 758에 따라 60 °C에서 168 h | |
| 기타 저항성 | VDE 0282 섹션 10에 따른 내가수분해 및 내미생물 |
| 낮은 접착력 | |
| 내마모성 | |
| 내염수성 | |
| 주변 온도(작동) | -50 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -30 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PVC 1.5 mm² 검정색 [110] | |
| 케이블 중량 | 108 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20233 / 10493 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PVC 1.5 mm² 검정색 [110] |
| PVC 1.5 mm² 검정색 110 | |
| 전선 구조, 전원 공급 | 78x 0.15 mm |
| AWG 전원 공급 | 16 |
| 케이블 사이즈 | 4x 1.5 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 2.35 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 7.55 mm ±0.25 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.25 mm |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 1.30 mm |
| 최대 전선 저항 | ≤ 13 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V AC |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V AC (스파크 테스트) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 38 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 76 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
| 내염성 | UL 758/1581에 따름(케이블 내염성) |
| UL 758/1581 FT1에 따름 | |
| DIN EN 60332-1-2에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-404에 따름, 60 °C에서 168 h |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| PVC 검정색 [PVC] | |
| 케이블 중량 | 168 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20233 / 10493 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PVC 검정색 [PVC] |
| PVC 검정색 PVC | |
| 전선 구조, 전원 공급 | 141x 0.15 mm |
| AWG 전원 공급 | 14 |
| 케이블 사이즈 | 4x 2.5 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 3 mm ±0.1 mm |
| 외부 케이블 직경 | 9.50 mm ±0.3 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.36 mm |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.76 mm |
| 최대 전선 저항 | ≤ 8 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V AC |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V AC (스파크 테스트) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 48 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 95 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
| 내염성 | UL 758/1581에 따름(케이블 내염성) |
| UL 758/1581 FT1에 따름 | |
| DIN EN 60332-1-2에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-404에 따름, 60 °C에서 168 h |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-111 |
| 항목 번호 | 1276567 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CCR |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 L-코딩으로 인한 오접속 방지