지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

SAC-3P-MS/ 0,3-PUR/CI-1L-Z SCO - 센서/액추에이터 케이블
1435580

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 CI (9.4 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 케이블 길이: 0.3 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블