SAC-3P-M12MR/ 5,0-961/M12FS VA
-
버스 시스템 케이블
1419114
버스 시스템 케이블, PROFIBUS PA (31.25 kbps), 3-핀, PVC, 파란색 RAL 5015, 차폐, 플러그 직각 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 5 m, 고급 스틸 널(knurl)이 있는 Ex 영역용
제품의 세부 정보
| 일반 | 본질 안전 보호 타입 "i"의 회로에 적용용. EN 60079-14에 따른 전기 값 |
| 애플리케이션 | 프로세스 기술 |
| 센서 타입 | PROFIBUS PA |
| 핀 수 | 3 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 버스 시스템 | PROFIBUS PA |
| 신호 타입/카테고리 | PROFIBUS PA, 31.25 kbps |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 31.25 kbps |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 핀 할당 | |
| 접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1 (커넥터) | OG (DATA+) | 1 (소켓) |
| 3 (커넥터) | BU (DATA-) | 3 (소켓) | |
| 4 (커넥터) | SR (차폐) | 4 (소켓) | |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직각 M12 |
| 핀 수 | 3 |
| 코딩 타입 | A (표준) |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| TPU GF (접점 캐리어) | |
| TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
| 스테인리스 스틸 (스크류 연결) | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 |
| 핀 수 | 3 |
| 코딩 타입 | A (표준) |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| TPU GF (접점 캐리어) | |
| TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
| 스테인리스 스틸 (스크류 연결) | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C |
| 케이블 길이 | 5 m |
| Fieldbus FOUNDATION/PROFIBUS PA, 파란색 [961] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 56.552 kg/km |
| 핀 수 | 2 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Fieldbus FOUNDATION/PROFIBUS PA, 파란색 [961] |
| 전선 구조 | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| 신호 속도 | 0.66 c |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.40 mm |
| AWG 신호 라인 | 18 |
| 케이블 사이즈 | 2x 0.75 mm² (신호 라인) |
| 1x 0.5 mm² (차폐접지선) | |
| 절연 포함 전선 직경 | 2.24 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 7.50 mm ±0.25 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 파란색 RAL 5015 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PO (신호 라인) |
| 단일 배선, 색상 | 파란색, 오렌지색 |
| 두께, 절연 | 0.50 mm |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 1.00 mm |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어당 1개의 차폐접지선 및 필러가 있는 1개 페어 |
| 광 차폐 커버 | 100 % |
| 최대 전선 저항 | ≤ 19.35 Ω/km (신호 라인) |
| 26 Ω/km (차폐) | |
| 케이블 용량 | 147 pF/m (1 kHz의 경우, 코어/차폐) |
| ≤ 3.94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| 작업 커패시턴스 | 78 nF (1 kHz의 경우) |
| 케이블 임피던스 | 100 Ω ±20 % (31.25 kHz) |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 75 mm |
| 인장 강도 | 260 N |
| 차폐 감쇠 | 3.00 dB/km (39 kHz의 경우) |
| 내염성 | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| 특수 속성 | UL 표준 PLTC-ER 및 ITC |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| 항목 번호 | 1419114 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF1CCG |
| GTIN | 4046356541817 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 222.22 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 222.22 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |