SAC-2P-M12MSB/0,2-915/M12FSBVA
-
버스 시스템 케이블
1402378
버스 시스템 케이블, PROFIBUS, 2-핀, PUR/PVC, 파란색, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: B, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: B, 케이블 길이: 0.2 m
제품의 세부 정보
| 애플리케이션 | 버스 시스템 |
| 센서 타입 | PROFIBUS |
| 핀 수 | 2 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | B |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 버스 시스템 | PROFIBUS |
| 신호 타입/카테고리 | PROFIBUS |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
| 케이블 그랜드 소재 | 고급 스틸 |
| 핀 할당 | |
| 접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 2 (커넥터) | GN (A 케이블) | 2 (소켓) |
| 4 (커넥터) | RD (B 케이블) | 4 (소켓) | |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 |
| 핀 수 | 2 |
| 코딩 타입 | B (역) |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 |
| 핀 수 | 2 |
| 코딩 타입 | B |
| 케이블 길이 | 0.2 m |
| PROFIBUS [915] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 74 kg/km |
| 핀 수 | 2 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PROFIBUS [915] |
| 전선 구조 | 1x2xAWG24/19 |
| 전선 구조 신호 라인 | 19x 0.14 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 2x 0.25 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 2.56 mm |
| 외부 케이블 직경 | 8.00 mm ±0.4 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 파란색 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE |
| 단일 배선, 색상 | 빨간색, 녹색 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.80 mm |
| 전체 꼬임 | 2선, 꼬임 |
| 광 차폐 커버 | 70 % |
| 절연 저항 | ≥ 16 GΩ*km |
| 작업 커패시턴스 | 28 nF (1 kHz의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 3600 V DC |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 5 x D |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 40 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 3000000, 휨 반지름: 60 mm, 가속화: 4 m/s² |
| 인장 강도 | ≤ 100 N |
| 내염성 | IEC 60332-1에 따름 |
| 내유성 | 석유 및 그리스에 대한 내성 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| 항목 번호 | 1402378 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CJC |
| GTIN | 4046356610865 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 53 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 52.7 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.142 kg CO2e |