지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

TC DSL ROUTER X500 A/B - 라우터
2902710

RS-232, 통합 방화벽, NAT 및 IPsec 지원(IPsec, OpenVPN) 기능이 있는 산업용 ADSL 광대역 라우터/모뎀입니다. 이 장치는 부록 A, B 및 J 표준을 지원합니다(Deutsche Telekom의 ALL-IP 연결). 현재 펌웨어 v1.05.4의 부록 J

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

웹 기반 관리를 통한 부록 A/부록 B 전환
DynDNS
알람 입력 및 스위칭 출력
NAT 표
10/100 Mbps 자동 탐지
웹 기반 관리를 통한 구성
최대 3개의 VPN 터널 동시 지원
X.509 인증을 사용해 인증
방화벽
IPsec 및 OpenVPN
DSL 라우터(기본값) 및 DSL 모뎀 간 전환
전세계적 사용 가능
높은 전자기 호환성