FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
-
라우터
2700642
제품의 세부 정보
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 114 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 색상 | 은색 |
| 하우징 소재 | 금속 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 공급 전압, 데이터 전송, 오류, 링크, 활동 |
| 채널 수 | 2 (RJ45 포트) |
| 신호 접점 | |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 추가 텍스트 | 전기적으로 절연되지 않음 |
| VPN - 해제 버튼 | |
| 연결 타입 | 옵션으로 24 V DC/250 mA 연결 가능 |
| 기능 | |
| 기본 기능 | 방화벽 및 2개 터널(고정)용 VPN이 있는 라우터, 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯, 확장된 온도 범위, 고성능 방화벽/VPN: 최대 124 Mbps / 40 Mbps |
| 시스템 요구 사항 | |
| 지원 브라우저 | HTTPS 지원 필요 |
| 제품 타입 | DIN 레일용 보안 라우터 |
| 설계 | Stand-alone |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 보안 기능 | |
| VPN을 통한 1:1 NAT(Network Address Translation) | 지원 |
| VPN 터널 수 | 2 (고정, Ipsec(IETF 표준)) |
| 인증 | RSA 또는 PSK 포함 X.509v3 인증 |
| 데이터 무결성 | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 지원 | 서버 또는 릴레이 에이전트 |
| 필터링 | 수신 또는 송신 트래픽 |
| 방화벽 데이터 처리량 | 최대 124 Mbps (라우터 모드, 기본 방화벽 규칙, 양방향 처리량) |
| 최대 61 Mbps (스텔스 모드, 기본 방화벽 규칙, 양방향 처리량) | |
| 방화벽 규칙 | 간단한 상태 점검 방화벽, 사용자 방화벽 없음, 조건부 방화벽 없음, 규칙 세트 없음 |
| 기본 기능 | 방화벽 및 2개 터널(고정)용 VPN이 있는 라우터, 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯, 확장된 온도 범위, 고성능 방화벽/VPN: 최대 124 Mbps / 40 Mbps |
| IPsec(Internet Protocol Security) 모드 | ESP-터널 / ESP-전송 |
| LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | 프로토콜 802.2 |
| NTP(Network Time Protocol) 클라이언트 | 클라이언트 |
| 원격 Syslog 로깅 | 외부 서버 |
| 라우팅 | 표준 라우팅, NAT, 1:1-NAT, 포트 전송 |
| 암호화 방법 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| VPN(Virtual Private Network) 처리량 | 최대 40 Mbps (라우터 모드, VPN 양방향 처리량) |
| 최대 27 Mbps (스텔스 모드, VPN 양방향 처리량) | |
| 로컬 진단 | P1, P2 공급 전압 US1, US2 녹색 LED |
| 포트당 1 LED 링크 액티브 녹색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 5.76 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 11 V DC ... 36 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 최대 전류 소모량 | 0.24 A |
| 일반 전류 소모량 | 100 mA (US = 24 V DC) |
| 기능 | |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC (일반) |
| 신호 접점 제어 전류 | 250 mA (단락-회로 방지) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | 예 |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV 접점 방전, 8 kV 기체 방전 |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (버스트) 2 kV 전력 라인, 1kV 데이터 라인 | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (서지) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55022 / 클래스 B |
| 상태 표시 | LED:P1, P2, 결함, 상태, 오류, LAN, WAN |
| 항목 번호 | 2700642 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN331 |
| GTIN | 4046356613859 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 888.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 725 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d15b0737-14ec-4b4c-8e58-f0535cbc52fd |
호환 가능한 제품
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 패치 케이블 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 패치 케이블 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 패치 케이블 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 패치 케이블 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 패치 케이블 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - 라이센스 1493074
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - 소프트웨어 2981974
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
이점
중앙 관리 도구
최고 수준의 성능
최고 수준의 보안