| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 직렬 LED | WAN 링크, WAN 활성, LAN 링크, LAN 활성 |
| 채널 수 | 2 |
| 시스템 요구 사항 | |
| 지원 브라우저 | HTTPS 지원 필요 |
| 제품 타입 | DIN 레일 마운팅이 없는 보안 라우터 |
| 포맷 | PCI |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 전력 소모량 | max. 2.5 W |
| 로컬 진단 | 포트당 1 LED 작동 LED 빨간색 |
| 포트당 1 LED 링크 액티브 녹색 LED | |
| 공급 | |
| 전원 공급 연결 | PCI 버스 통과 |
| 연결 타입 | RJ45, 차폐 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % (응축 없음) |
| 마운트 타입 | PCI 슬롯 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2004/108/EC 준수 |
| 상태 표시 | 포트당 링크/활성 |
| 항목 번호 | 2989019 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN312 |
| GTIN | 4046356298919 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 117.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 117.5 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |