RF-12S1N8AAC00
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1607827
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 각지고 회전 가능, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 12, 접점 유형: 소켓, 축방향 O-링, 4x Ø 3.2, 차폐: 예, 플랜지 치수: 28 mm x 28 mm, 핀 수: 12, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: RF
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
최대 310°까지 제한 없이 조정 가능한 케이블 아웃렛 방향을 통한 손쉬운 연결
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립