RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG - 릴레이 모듈
1732905

푸쉬-인 연결 릴레이 모듈, 구성품: 상태 LED, 환류 다이오드 및 고정 브래킷이 있는 릴레이 베이스, DIN EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 세이프티 릴레이, 접점 타입: 4개의 N/O 접점 및 2개의 N/C 접점, 입력 전압: 24 V DC

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품