RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG
-
릴레이 모듈
1732886
푸쉬-인 연결 릴레이 모듈, 구성품: 상태 LED, 환류 다이오드 및 고정 브래킷이 있는 릴레이 베이스, DIN EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 세이프티 릴레이, 접점 타입: 5개의 N/O 접점 및 1개의 N/C 접점, 입력 전압: 24 V DC
제품의 세부 정보
| 제품군 | RIFLINE complete |
| 애플리케이션 | 강제 유도 접점 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 약 107 싸이클 |
| B10d | 810000 주기 (AC15, 250 V / 0.5 A, 1 NO) |
| 170000 주기 (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 주기 (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 주기 (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 코일과 접점 회로 간 안전 절연, 강화 절연 및 6 kV | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 18.09.2025 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.56 W |
| 테스트 전압 (권선/접점) | 4 kVrms (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
| 테스트 전압 (개방형 접점) | 1.5 kVrms (50 Hz, 1분, 개방형 접점) |
| 테스트 전압 () | 2.5 kVrms (50 Hz, 1분, 접점 간: 11-12 ~ 13-14) |
| 테스트 전압 () | 4 kVrms (50 Hz, 1분, 접점 간: 기타 모두) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC (입력/출력) |
| 정격 서지 전압 | 6 kV (입력/출력) |
| 단락 보호 장치 | |
| 전류 | 6 A (RT28-32) |
| 전압 | 250 V (SCPD) |
| 단락-회로 전류 | 1 kA (조건부 단락-회로 전류) |
| 코일측 | |
| 정격 작동 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 관련) | 경감 다이어그램 참조 |
| 드라이브 및 기능 | 모노스테이블(monostable) |
| 드라이브(극성) | 유극 |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 21 mA |
| UN의 입력 전력 손실 | 0.5 W |
| 일반 응답 시간 | ≤ 20 ms |
| 일반 해제 시간 | ≤ 20 ms |
| 코일 전압 | 24 V DC |
| 보호 회로 | 댐핑 다이오드 |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 5개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO, 경질 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 최소 스위칭 전압 | 10 V DC (5 mA) |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 최대 돌입 전류 | 35 A (20 ms) |
| 최소 스위칭 전류 | 5 mA (10 V DC) |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 144 W (24 V DC) |
| 180 W (30 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| EN 61810-3에 따른 force-guided 접점 | 타입 A |
| 사용 카테고리 CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (N/O 접점) |
| DC13, 2 A/24 V (N/O 접점) | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰, 이중 단자대에 2개의 전선 있음) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 16 (단선) |
| 24 ... 16 (연선) |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 21 mm |
| 높이 | 113 mm |
| 깊이 | 70 mm |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (릴레이 소켓) | IP20 (릴레이 베이스) |
| 보호 수준 (릴레이) | RT II (릴레이) |
| 보호 수준 (설치 위치) | IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| CE | |
| 마킹 | CE 적합성 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| 표준에 따른 모든 사양 | |
| 표준/규정 | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN 61810-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 1732886 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | DK652R |
| GTIN | 4067923290846 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 87 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 87 g |
| 관세 번호 | 85364110 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |