PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
릴레이 모듈
2834481
스크류 연결방식의 사전 조립된 릴레이 모듈, 구성품: 릴레이 베이스, 전원 접점 릴레이, 플러그-인 디스플레이/간섭 억제 모듈 및 고정 브래킷. 입력 전압: 24 V DC, 2개의 전환 접점, 8 A
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
코일 및 접점측 간 안전 절연
밀폐 릴레이로 인한 작동 안정성
1/3단 릴레이 베이스를 사용한 논리적 접점 배열