PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWF - 릴레이 모듈
2968001

철도 애플리케이션용 PLC-INTERFACE, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 기본 단자대, 멀티 레이어 금도금 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 범위: 0.75 x UN - 1.15 x UN, 정격 입력 주파수 16.7 Hz, 2개의 전환 접점, 입력 전압 230 V AC

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

EN 50155에 따른 내진동 및 내충격
코일 및 접점측 간 안전 절연
16.7 Hz의 정격 입력 주파수
스크류 및 푸쉬-인 연결