PLC-RPT- 72UC/21HC/RW
   - 
  릴레이 모듈
    
      2900325
      
      
    
  
      철도 애플리케이션 및 높은 연속 전류용 PLC-INTERFACE, 구성품: 푸쉬-인 연결방식 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 릴레이, 범위: 0.7 x UN - 1.25 x UN, 온도 등급 TX: -40°C - +70°C, 1개의 전환 접점, 입력 전압 72 V DC
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 릴레이 모듈 | 
| 제품군 | PLC-INTERFACE | 
| 애플리케이션 | 철도 애플리케이션 | 
| 설치 위치 | 차체에 부착됨 | 
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 | 
| 기계적 서비스 수명 | 약 3x 107 싸이클 | 
| 절연 특성 | |
| 절연 | 기본 절연 | 
| 과전압 카테고리 | III | 
| 오염도 | 2 | 
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 12.09.2025 | 
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.43 W | 
| 테스트 전압 (권선/접점) | 5 kVrms (50 Hz, 1분, 권선/접점) | 
| 정격 절연 전압 | 250 V AC | 
| 정격 서지 전압 | 6 kV | 
| 코일측 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 72 V DC | 
| 입력 전압 범위 | 50.4 V DC ... 90 V DC | 
| 드라이브 및 기능 | 모노스테이블(monostable) | 
| 일반 입력 전류(UN 시) | 6 mA | 
| 일반 응답 시간 | 5 ms | 
| 일반 해제 시간 | 11 ms | 
| 코일 전압 | 48 V DC | 
| 보호 회로 | 브리지 정류기; 브리지 정류기 | 
| 환류 다이오드; 댐핑 다이오드 | |
| 서지 보호 | |
| RCZ 필터 | |
| 광범위한 전자 장치 | |
| 작동 전압 표시 | 노란색 LED | 
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 | 
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 | 
| 접점 소재 | AgNi | 
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC (전압이 250 V(L1, L2, L3)보다 높은 경우 인접한 모듈의 동일한 단자대 사이에 분리판 PLC-ATP를 반드시 설치해야 합니다.) | 
| 최소 스위칭 전압 | 12 V (10 mA의 경우) | 
| 제한 연속 전류 | 10 A (삽입된 브리지 2967691 있음) | 
| 최대 돌입 전류 | 30 A (300 ms) | 
| 최소 스위칭 전류 | 10 mA (12 V의 경우) | 
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 240 W (24 V DC) | 
| 58 W (48 V DC용) | |
| 48 W (60 V DC용) | |
| 50 W (110 V DC용) | |
| 75 W (220 V DC용) | |
| 2500 VA (250 V AC용) | |
| 변환 용량 | 2 A (24 V (DC13)) | 
| 0.2 A (220 V(DC13)) | |
| 6 A (230 V(AC 15)) | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 | 
| 스트리핑 길이 | 10 mm | 
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 | 
| 폭 | 14 mm | 
| 높이 | 80 mm | 
| 깊이 | 94 mm | 
| 색상 | 회색 (RAL 7042) | 
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) | 
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (릴레이) | RT III (릴레이) | 
| 보호 수준 (릴레이 소켓) | IP20 (릴레이 베이스) | 
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (온도 등급 TX) | 
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C | 
| CE | |
| 인증 | CE 인증 | 
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 | 
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | TAE0000196 | 
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| 진동 | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 | 
| 저전압 지침 | 저전압 지침 준수 | 
| 표준/규정 | EN 50155 (VDE 0115 파트 200) | 
| EN 50178 | |
| EN 61373 | |
| EN 50121 | 
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 | 
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 | 
| 마운팅 위치 | 모두 | 
| 항목 번호 | 2900325 | 
| 패키지 단위 | 10 pc | 
| 최소 주문 수량 | 1 pc | 
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) | 
| 제품 키 | DK623A | 
| GTIN | 4046356507424 | 
| 개당 중량(패키지 포함) | 99.99 g | 
| 개당 중량(패키지 제외) | 99.99 g | 
| 관세 번호 | 85364900 | 
| 원산지 | DE | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 | 
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | 
호환 가능한 제품
- 
    
      
 - 
    
      
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
 - 
    
      
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
 - 
    
      
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
 - 
    
      
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
 - 
    
      
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
 - 
    
      
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
 - 
    
      
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
 - 
    
      
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
 - 
    
      
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
 - 
    
      
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
 - 
    
      
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
 - 
    
      
ZB 12:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0812120
 - 
    
      
ZB 12 CUS - Zack 마커 스트립 0824942
 - 
    
      
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0812146
 - 
    
      
UC-TM 12 - 단자대용 마커 0819194
 - 
    
      
UC-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0824613
 - 
    
      
UCT-TM 12 - 단자대용 마커 0829144
 - 
    
      
UCT-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0829630
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
 - 
    
      
REL-MR- 48DC/21HC - 단일 릴레이 2834821
 
이점
광범위한 전자 장치로 인한 최적의 릴레이 작동
        EN 50155에 따른 내진동 및 내충격
        코일 및 접점측 간 안전 절연
        EN 50155에 따라 인증됨
        온도 범위 -40 °C ... + 70 °C(단기 85 °C)
        0.7 - 1.25 x UN의 입력 전압 범위(1.4 x UN, 순간 전압)