MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP
-
릴레이 모듈
1292331
Ex i-릴레이 모듈은 바이너리 Ex i 및 비 Ex i 신호 및 제어 회로를 절연시키고 채널당 하나의 전환 접점 릴레이를 통해 Ex i 필드 전류의 본질 안전 활성화에 사용됩니다.. 채널 수: 2, 표준 구성, 루프 파워, 4-way 절연, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, 스크류 연결
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 설치 조건은 주변 온도와 영향이 있습니다. 사용 설명서를 참조하십시오. |
| 제품 타입 | 릴레이 모듈 |
| 제품군 | MACX Analog |
| 채널 수 | 2 |
| 전기적 절연 | 4-way 절연 |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 전기 절연 입력/출력 IEC/EN 60079-11 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60079-11 |
| 정격 절연 전압 | 375 VPP |
| 전기 절연 입력 1/입력 2 | |
| 테스트 전압 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 루프 파워, 외부 공급 필요 없음 |
| 파워 손실 | ≤ 0.4 W |
| 제어 | |
| 입력 설명 | 제어 입력, 본질 안전 없음 |
| 전압 입력 신호 | 12 V ... 31.2 V (스위칭 신호) |
| 전류 소모량 | < 25 mA (12 V) |
| < 17 mA (24 V ... 31.2 V) | |
| 스위칭: 릴레이 | |
| 출력 설명 | 본질 안전 |
| 접점 유형 | 채널당 1 개의 전환 접점 |
| 최소 스위칭 전압 | 1 V (1 mA) |
| 최대 스위칭 전압 | 45 V DC (0.25 A) |
| 30 V DC (4 A) | |
| 45 V AC (4 A, cos >0.7) | |
| 일반 응답 시간 | ≤ 10 ms |
| 일반 턴-오프 시간 | ≤ 10 ms |
| 스위칭 빈도 | ≤ 15 Hz |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Ex 설치(EPL) | Gc |
| Ex i 회로(EPL) | [Ga] |
| [Da] | |
| [Ma] | |
| 안전 데이터 | |
| 입력 전압 Ui | 45 V AC |
| 입력 전류 Ii | 4 A |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| 안전 데이터 | |
| 입력 전압 Ui | 45 V DC |
| 입력 전류 Ii | 0.25 A |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| 안전 데이터 | |
| 입력 전압 Ui | 30 V DC |
| 입력 전류 Ii | 4 A |
| 최대 내부 인덕턴스 Li | 무시할 수 있는 수준 |
| 최대 내부 커패시턴스 Ci | 무시할 수 있는 수준 |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 253 V AC |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 112.5 mm |
| 깊이 | 113.7 mm |
| 깊이 NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (단자대) |
| IP30 (하우징) | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C (독립형 장치: 모든 마운팅 위치) |
| -20 °C ... 70 °C (그룹 조립: 순환 공기가 없는 수직 DIN 레일) | |
| -20 °C ... 70 °C (그룹 조립: 순환 공기가 있는 수직 DIN 레일) | |
| -20 °C ... 70 °C (그룹 조립: 순환 공기가 없는 수평 DIN 레일) | |
| -20 °C ... 70 °C (그룹 조립: 순환 공기가 있는 수평 DIN 레일) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 습도(작동) | ≤ 95 % (응축 없음) |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| 마킹 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 2 |
| 전자파 호환성 | 다음 표준 및 규정에 따라 테스트됨: 내부 사용을 위한 EN 61326-1, NAMUR NE 21 |
| 전기적 절연 | 4-way 절연 |
| 마운트 타입 | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| 마운팅 위치 | 수직, 수평 |
| 항목 번호 | 1292331 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK121W |
| GTIN | 4063151525613 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 189.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 160 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | 527a5898-3267-4b3a-8030-0259c0dda785 |
호환 가능한 제품
-
MCR-DP - 격판 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN 레일 커넥터 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN 레일 커넥터 1351982
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 플라스틱 라벨 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 플라스틱 라벨 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 플라스틱 라벨 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 플라스틱 라벨 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 플라스틱 라벨 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 플라스틱 라벨 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 장치 마커 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 장치 마커 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 장치 마커 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053