PLC-BPT-120UC/21HC
-
릴레이 소켓
2900258
푸쉬-인 연결방식 높은 연속 전류용 14 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 전환 접점, 입력 전압 120 V AC/DC
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 릴레이 버젼 |
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 애플리케이션 | 높은 연속 전류 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 보호 회로 | 브리지 정류기 |
| 공칭 입력 전압 UN | 120 V AC/DC |
| 플러그-온 전기 기계식 릴레이 또는 무접점 릴레이(필요한 액세서리 참조)의 정격 전압은 통합 업스트림 회로를 사용한 베이스의 정격 입력 전압과 차이가 있습니다 | |
| 보호 회로 | 브리지 정류기 |
| 공칭 입력 전압 UN | 120 V AC/DC |
| 플러그-온 전기 기계식 릴레이 또는 무접점 릴레이(필요한 액세서리 참조)의 정격 전압은 통합 업스트림 회로를 사용한 베이스의 정격 입력 전압과 차이가 있습니다 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 상태 표시 | LED |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 14 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 94 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| 조선업 분야 승인 | |
| 인증 | TAE0000196 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 조선 데이터 | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 진동 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 준수 |
| 표준/규정 | IEC/EN 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2900258 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK62B1 |
| GTIN | 4046356507684 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 59.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 51.27 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1778b797-5685-47cc-9757-6f2020eb084c |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.971 kg CO2e |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 단일 플러그 삽입 브리지 2967691
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack 마커 스트립 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 단자대용 마커 1053438
-
UC-TM 10 - 단자대용 마커 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0824605
-
UCT-TM 10 - 단자대용 마커 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 단자대용 마커 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zack 마커 스트립 0812120
-
ZB 12 CUS - Zack 마커 스트립 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0812146
-
UC-TM 12 - 단자대용 마커 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0824613
-
UCT-TM 12 - 단자대용 마커 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 단자대용 마커 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517