FL RED 2003E PRP - 이중화 모듈
2701863

이중화 프로토콜 PRP 및 3개의 RJ45 연결이 있는 이중화 네트워크용 Ethernet 이중화 모듈

제품의 세부 정보








이점

주변 온도 -40 °C ... 70 °C
알람 접점
구성이 필요 없는 손쉬운 스타트업
IEC 61850-3 및 IEEE 1613의 요구 사항 충족
낮은 작동 전력 소모량
네트워크 장애가 발생한 경우에도 패킷 손실 없음
전환 시간 없는 최고 가용성을 위한 병렬 이중화