컴팩트 이중화 모듈(RED)을 통해 에너지 및 자동화 분야에서 고가용성 Ethernet 네트워크를 유연하고 경제적으로 설계할 수 있습니다. IEC 61850-3 및 IEEE 1613에 따른 견고함, -40°C - +70°C의 넓은 온도 범위 및 18 - 58 V DC의 광범위한 전원 공급 등을 비롯하여 산업용 및 에너지 기술 적용 분야의 모든 요구 사항을 충족합니다. IEC 62439에 따른 병렬 이중화로 인해 전환 시간이 없는 고가용성 네트워크를 구축할 수 있습니다.
FL RED 2001E PRP 2LC
-
이중화 모듈
2701864
이중화 프로토콜 PRP가 있는 이중화 네트워크용 Ethernet 이중화 모듈
제품의 세부 정보
| 폭 | 40 mm |
| 높이 | 100 mm |
| 깊이 | 109 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 이더넷(RJ45) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 MBit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 채널 수 | 1 (RJ45 포트) |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| 이더넷 FO | |
| 연결 타입 | LC |
| 전송 속도 | 100 Mbps (전이중) |
| 전송 물리 | 멀티 모드 유리 섬유 |
| 전송 길이 | 2 km (세그먼트당) |
| 채널 수 | 2 (LC 멀티 모드) |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | 이중화 모듈 |
| 설계 | 블록 설계 |
| 스위치 기능 | |
| 기본 기능 | 병렬 이중화 프로토콜용 Ethernet 이중화 모듈 |
| 이중화 | PRP (Parallel Redundancy Protocol) |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(이중화 공급 전압), 포트당 링크 및 활동 |
| 보안 기능 | |
| 기본 기능 | 병렬 이중화 프로토콜용 Ethernet 이중화 모듈 |
| 로컬 진단 | US1, US2 공급 전압 녹색 LED |
| LNK/ACT 링크 상태/데이터 전송 녹색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 6 W |
| 전송 매체 | 멀티 모드 광섬유 |
| FO | |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC (이중화) |
| 공급 전압 | 48 V DC (이중화) |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 58 V DC |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 일반 전류 소모량 | 250 mA (US = 24 V DC) |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | COMBICON 경유 |
| 공급 전압 | 48 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 58 V DC |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -45 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 3000 m) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 A |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (서지) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (자기장에 대한 면역) 기준 A | |
| EN 55022 (방출된 방해파) 기준 B | |
| 노이즈 내성 | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 기능 | |
| 기본 기능 | 병렬 이중화 프로토콜용 Ethernet 이중화 모듈 |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(이중화 공급 전압), 포트당 링크 및 활동 |
| 항목 번호 | 2701864 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN143 |
| GTIN | 4046356867450 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 541 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 420 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 광섬유 케이블 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 광섬유 케이블 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115617
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
FL SEC PAC 4TX - 포트 가드 보안 요소 2832865
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
이점
주변 온도 -40 °C ... 70 °C
알람 접점
구성이 필요 없는 손쉬운 스타트업
IEC 61850-3 및 IEEE 1613의 요구 사항 충족
낮은 작동 전력 소모량
네트워크 장애가 발생한 경우에도 패킷 손실 없음
전환 시간 없는 최고 가용성을 위한 병렬 이중화