QUINT4-PS/48-110DC/24DC/2.5/PT - DC/DC 컨버터
1066708

1차 전환 DC/DC 컨버터, QUINT POWER, DIN 레일 마운팅, 입력: 48 V DC - 110 V DC, 출력: 24 V DC / 2.5 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

가장 강력한 출력 측: 손쉬운 시스템 확장, 안정적인 고부하 스타트업 및 미니어처 회로 차단기 트리핑
가장 포괄적인 시그널링: 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링
푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술의 자유로운 선택