QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/PN - 통합 용량 모듈이 있는 DC UPS
1076860

통합 커패시터가 있는 QUINT DC UPS, 이중 레이어 커패시터 기반의 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치 있음, PROFINET, DIN 레일 마운팅, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 20 A / 16 kJ 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

자유롭게 선택 가능한 인터페이스를 통해 산업용 네트워크에 손쉽게 통합: USB/Modbus/RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus/TCP, EtherCAT®
유지 관리가 필요 없는 이중 레이어 커패시터로 인한 긴 서비스 수명
정적 부스트로 인한 복잡한 부하의 안정적인 스타트업
포괄적인 시그널링: 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링
최대 4개의 장치를 병렬 연결하여 버퍼 시간 연장