QUINT-PS/48DC/48DC/5 - DC/DC 컨버터
2905008

새 프로젝트에는 다음 품목을 사용하십시오. 2910128 QUINT4-PS/48DC/48DC/5/PT. DIN 레일 마운팅용 1차 전환 QUINT DC/DC 컨버터, SFB(Selective Fuse Breaking) 기술 사용, 입력: 48 V DC, 출력: 48 V DC/5 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

최대 125%의 정격 전류를 영구적으로 제공하는 정적 POWER BOOST 파워 리저브로 인한 복잡한 부하의 안정적인 시작
예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태 표시
정전압: 긴 케이블의 끝에서도 재생성되는 출력 전압
다양한 전압 레벨로의 변환 지원
전기 절연: 독립적인 공급 시스템 설정용

자주 묻는 질문


DC/DC 컨버터는 어떤 애플리케이션에 사용할 수 있습니까?

DC/DC 컨버터는 전압 레벨을 변경하거나 안정화하며 전압 변동이 발생하는 경우에도 애플리케이션에 맞게 조정된 공급을 제공합니다. 긴 케이블 길이에 따른 전압 강하를 보정하고 전기 절연으로 민감한 부하 및 시스템 구성 요소와의 간섭을 방지합니다.


QUINT DC/DC 컨버터를 사용하여 내 애플리케이션에서 표준 미니어처 회로 차단기를 선택적으로 트리거할 수 있습니까?

예, 100 W 이상의 QUINT DC/DC 컨버터를 사용하면 표준 미니어처 회로 차단기를 SFB 기술로 안전하게 트리거할 수 있습니다. 설계 시 "기타"의 다운로드 영역에서 찾을 수 있는 SFB 구성 매트릭스를 고려하십시오.