QPD H 4PE6,0 4X12-20 BK - H 분배기
1411425

QUICKON H-분배기, 검정색, 4핀+PE, 2.5 mm2 ... 6.0 mm2/690 V/40 A, 직경 12 mm ... 20 mm의 케이블용, 밀폐 볼트 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP68/IP69K 및 IK07 보호의 하우징
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
유연성 및 컴팩트 - 내부적으로 연결을 생성하여 H 및 T-분배기를 사용해 마스터 케이블을 분기하거나 스타 분배기로 사용할 수 있습니다.