ImpulseCheck는 주전원 보호 분야의 서지 보호를 위한 최초의 지원 시스템입니다. 이 시스템은 PROFICLOUD의 IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT 펄스 측정 장치, 센서 및 ImpulseAnalytics 애플리케이션으로 구성됩니다. 서지 보호의 현재 상태를 온라인으로 언제든지 확인할 수 있습니다. ImpulseCheck 및 ImpulseAnalytics는 서지 보호 장치의 모니터링 외에도 EMC 시스템에 대한 간단하고 포괄적인 분석도 제공합니다. 공급 라인의 전자기 간섭을 정확하게 기록하면 원인에 대한 결론을 도출할 수 있습니다. 시스템 오류가 발생하기 전에 가능한 장애 변수를 탐지합니다. 따라서 서비스 및 유지 관리 작업을 미리 예약하고 보다 효율적으로 구현할 수 있습니다. ImpulseAnalytics 사용 외에도, 클라우드에서 획득하여 평가된 데이터는 Modbus/TCP 또는 RESTful 웹 서비스를 통해 장치에서 직접 액세스할 수 있습니다.
IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT
-
펄스 측정 장치
1045379
외부 센서 케이블을 통한 서지 전류 및 일시적 과전압의 기록을 위한 평가 장치. Ethernet을 통해 PROFICLOUD에 측정된 데이터 통신. 클라우드에서 평가된 데이터는 Modbus/TCP 또는 RESTful 웹 서비스를 통해 장치에서 액세스할 수 있습니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cUL Listed
승인 ID: E357804호환 가능한 제품
이점
시스템의 지속적이고 안정적인 작동: 시스템의 상태 측정 및 SPD의 잔여 기대 수명(건전성 상태) 확인
안전성 확보: 버튼을 눌러 언제든지 표준을 준수하는 상태 보고서 생성
디지털 부가가치 및 서비스의 이점 활용: 클라우드 기반 데이터 획득 및 측정값을 표시 및 결합하는 기능을 통해 자동화된 새로운 프로세스 완벽하게 지원