PSR-ME30-4NO-1NC-24DC-SC-SET35 - 세이프티 릴레이
1397657

접점 확장인 35개의 세이프티 릴레이 세트, 4개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 확인 전류 경로, 최대 Cat. 3, PL d의 기본 장치와 함께 사용, EN ISO 13849 규정 준수, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 22.5 mm

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품



이점

ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 3/PL d, EN IEC 62061에 따른 SIL 2, EN IEC 61508에 따른 SIL 2
4개의 미지연 사용 가능 전류 경로, 1개의 신호 전류 경로
1-채널 제어
강화 절연