세이프티 릴레이는 비상 정지, 안전 도어 및 라이트 커튼 모니터링을 위한 세이프티 릴레이의 접점 확장으로 사용되며 회로를 안전하게 차단합니다. 사용 가능 전류 경로는 지연 없이 드롭됩니다.
PSR-ME30-4NO-1NC-24DC-SC
-
세이프티 릴레이
1397656
접점 확장인 세이프티 릴레이, 4개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 확인 전류 경로, 최대 Cat. 3, PL d의 기본 장치와 함께 사용, EN ISO 13849 규정 준수, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 22.5 mm
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Functional Safety
승인 ID: 44-780-15124328cULus Listed
승인 ID: E140324Functional Safety
승인 ID: 44-780-15124328호환 가능한 제품
이점
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 3/PL d, EN IEC 62061에 따른 SIL 2, EN IEC 61508에 따른 SIL 2
4개의 미지연 사용 가능 전류 경로, 1개의 신호 전류 경로
1-채널 제어
강화 절연