PSPT 1,5/ 4-ST-3,5 7035 - PCB 커넥터
1102110

케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 밝은 회색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 150 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 4, 행 수: 1, 핀 수: 4, 연결 수: 4, 제품군: PSPT 1,5/..-ST-3,5, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: PSPT 1,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 스프링 레버 색상: 오렌지색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
잘못된 연결을 안정적으로 방지하기 위한 가변 코딩
빠르고 쉬운 배선을 위한 푸쉬-인 기술
3.5 mm 간격의 높은 패킹 밀도
커넥터와 헤더를 처음 연결할 때 빠르고 쉽게 코딩됨
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용