장치 서버 및 게이트웨이
GW PL DP/MODBUS - 프로토콜 컨버터
GW PL DP/MODBUS
-
프로토콜 컨버터
2316365
Modbus RTU - PROFIBUS DP 프로토콜 컨버터
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
4개의 Modbus/RTU 장치를 PROFIBUS DP 네트워크에 연결할 수 있는 프로토콜 컨버터
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
활용 제한
EMC 참고
EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조
제품 속성
제품 타입
인터페이스 컨버터
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염등급
2
전기적 속성
공급
공급 전압 범위
18 V DC ... 30 V DC
정격 공급 전압
24 V DC
최대 전류 소모량
60 mA
연결 데이터
공급
연결 타입
COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대
연선 케이블 사이즈
0.20 mm² ... 2.50 mm²
단선 케이블 사이즈
0.20 mm² ... 2.50 mm²
케이블 사이즈 AWG
24 ... 12
조임 토크
0.5 Nm ... 0.6 Nm
인터페이스
신호
Modbus
데이터: PROFIBUS DP
데이터 전송 속도
9.6 kbps (최소)
12 Mbps (최대)
연결 수
2
연결 타입
D-SUB-9, COMBICON
채널 수
1
조임 토크
0.5 Nm ... 0.6 Nm
연결 방법
스크류 연결
종단 저항기
390 Ω - 220 Ω - 390 Ω (전환 가능)
연선 최대 사이즈
2.5 mm²
최소 연선 사이즈
0.2 mm²
최대 단선 사이즈
2.5 mm²
최소 단선 사이즈
0.2 mm²
최대 케이블 사이즈 AWG
12
최소 AWG 케이블 사이즈
24
지원 프로토콜
Modbus/RTU, PROFIBUS DP
데이터: Modbus/RTU
전송 속도
1200 kbps (최소)
데이터 전송 속도
115.2 kbps (최대)
연결 수
2
연결 타입
COMBICON
채널 수
4 (Modbus/RTU 장치)
조임 토크
0.5 Nm ... 0.6 Nm
연결 방법
스크류 연결
종단 저항기
전환 가능
연선 최대 사이즈
2.5 mm²
최소 연선 사이즈
0.2 mm²
최대 단선 사이즈
2.5 mm²
최소 단선 사이즈
0.02 mm²
최대 케이블 사이즈 AWG
12
최소 AWG 케이블 사이즈
24
치수
치수 도면
폭
22.5 mm
높이
99 mm
깊이
114.5 mm
소재 사양
색상 (하우징)
밝은 회색 (RAL 7035)
하우징 소재
PA V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
고도
2000 m
허용 습도(작동)
95 % (응축 없음)
충격
30g, 18 ms
진동 (동작)
10 Hz ... 150 Hz, 5g
승인
Ex 데이터
ATEX
PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc
UL, 미국 / 캐나다
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
표준 및 규정
표준/규정
IEC 60079-15
IEC 60079-0
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 참고 사항
EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35
마운팅 위치
EN 60715에 따른 수평 DIN 레일 NS 35
사용 가능한 DIN 레일 타입
DIN 레일: 35 mm
상용 데이터
항목 번호
2316365
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC135
GTIN
4055626127378
개당 중량(패키지 포함)
261 g
개당 중량(패키지 제외)
216 g
관세 번호
85176200
원산지
US
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 10.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
승인
IECEx
승인 ID: IECEx PRE 16 0001X
cUL Listed
승인 ID: E199827
UL Listed
승인 ID: E199827
ATEX
승인 ID: Presafe16ATEX7686X 2
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
액세서리
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
-
DIN 레일 커넥터
2201937
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC
-
D-SUB 버스 커넥터
2313672
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
-
D-SUB 버스 커넥터
2313698
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC
-
D-SUB 버스 커넥터
2313708
제품 도움말