UM100-PROFIL 100CM - 프로파일
2914563

프레스 드로잉 섹션 하우징, 측면 부품으로 래칭, 풋 부품으로 래칭, 기본 프로파일, 프로파일 폭(내부): 100 mm, 프로파일 폭(외부): 122.6 mm, 길이: 1000 mm, 깊이: 21.5 mm, 참고: 필요한 프로파일 길이 = PCB 길이 - 3.6 mm

제품의 세부 정보








이점

손쉬운 설치
다양한 크기 및 모양 옵션
개별 하우징 부품 수 감소로 인한 저렴한 비용