UM 108-PROFIL 200CM
-
프로파일
2906212
드로운 섹션 패널 마운팅 베이스, 구조적 폭: 108 mm, 고정 길이: 200 cm
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 컴포넌트 하우징 하단부 |
| 하우징 타입 | 프레스 드로잉 섹션 하우징 |
| 하우징 타입 | 압출 프로파일 하우징 |
| 하우징 시리즈 | UM |
| 제품군 | UM108 |
| 통풍구 있음 | 아니오 |
| 치수 도면 |
|
| 깊이 | 21.5 mm |
| 길이 | 200 cm |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 프로파일 폭(외부) | 107.5 mm |
| 내부 치수 | |
| 프로파일 폭(내부) | 122.6 mm |
| PCB 설계 | |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 색상 (프로파일) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 프로파일 | PVC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -15 °C ... 50 °C (전력 손실에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 50 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 50 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 95 % |
| PCB 홀더 수 | 2 |
| PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 마운트 타입 | 측면 부품으로 래칭, 풋 부품으로 래칭 |
| 마운팅 위치 | DIN 레일에 평행 |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 외부 포장 타입 | 종이 박스 |
| 항목 번호 | 2906212 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ACHDBA |
| GTIN | 4017918277420 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1.1 kg |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1.1 kg |
| 관세 번호 | 39162000 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
UMK-BF - 마운팅 플랜지 2976077
-
UM108-SEPEF/L - 측면 부품 2906490
-
UM108-SE - 측면 부품 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - 측면 부품 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - 측면 부품 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - 측면 부품 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - 측면 부품 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - 측면 부품 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - 측면 부품 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - 측면 부품 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - 측면 부품 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - 측면 부품 2709370
-
UM108-SE-A60 - 측면 부품 2959748
-
UM108-SE-A73 - 측면 부품 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - 측면 부품 2709383
-
UM108-A/U CM - 커버 후드 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - 커버 후드 2706852
-
UM108-SEFE/R - 측면 부품 2959683
-
UM108-SEFE/L - 측면 부품 2959696
이점
손쉬운 설치
다양한 크기 및 모양 옵션
개별 하우징 부품 수 감소로 인한 저렴한 비용