아날로그 센서 신호를 표시하고 모니터링하기 위한 프로세스 인디케이터

프로세스 인디케이터(Process indicators)

필드 아날로그 시리즈 프로세스 디스플레이는 아날로그 및 온도 신호를 모니터링하고 표시할 뿐 아니라, 디지털 및 아날로그 입출력을 통해 Ex 환경에서도 이를 제어할 수 있게 해줍니다. 이 제품은 제어 패널 마운팅 또는 직접적인 현장 분산 설치로 이용할 수 있습니다. 손쉬운 구성, 우수한 가독성, 국제적 승인의 특장점.

해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.

이점

  • 전면부 키패드 또는 FDT/DTM 소프트웨어를 통한 프로세스 디스플레이의 손쉬운 구성
  • 뛰어난 디스플레이 시인성: 값, 막대 그래프 또는 측정점 명칭의 표시와 함께 오류 발생 시 색상 변경
  • 표준화된 하우징 치수 및 플러그-인 연결 단자대로 인한 손쉬운 설치
  • HART® 호환 디스플레이 버전을 사용한 프로세스 데이터의 디지털 전송 및 표시
  • UL 및 CSA 승인을 통한 국제적 사용
  • Ex 영역의 본질 안전 회로에도 사용할 수 있는 ATEX, CSA 및 FM 인증 획득 제품

프로세스 디스플레이 개요

조명이 켜진 모니터가 있는 다기능 프로세스 디스플레이
필드 하우징의 출력 루프 파워 프로세스 디스플레이
검정색 배경에 빨간색 숫자가 있는 7-세그먼트 LED 인디케이터
조명이 켜진 모니터가 있는 다기능 프로세스 디스플레이

피닉스컨택트의 다기능 프로세스 디스플레이는 범용 입력을 통해 전류, 전압, RTD, TC 및 저항 타입 센서 신호를 수집합니다. 백라이트 디스플레이에서 5자리 현재 프로세스 값을 손쉽게 읽을 수 있습니다. 또한 막대 그래프는 빠른 개요를 제공합니다. 디스플레이가 빨간색으로 바뀌므로 멀리 떨어진 곳에서도 알람 상태를 손쉽게 식별할 수 있습니다.

필드 하우징의 출력 루프 파워 프로세스 디스플레이

4 ... 20 mA 및 HART® 신호를 출력 루프 파워 프로세스 디스플레이에 표시하십시오. 센서에서 교대로 측정된 최대 4개의 값이 HART®를 통해 매핑됩니다. 일반적으로 제한된 전압만 사용할 수 있는 Ex 애플리케이션에서 사용하는 경우 1 V 미만(<1.9 V HART®)의 낮은 전압 강하 이점을 누릴 수 있습니다.

검정색 배경에 빨간색 숫자가 있는 7-세그먼트 LED 인디케이터

컴팩트한 프로세스 디스플레이는 표준화된 전류 및 전압 신호와 주파수 및 펄스 신호를 비용 효율적으로 모니터링하는 기능을 제공합니다. 또한 표준 신호용 설정값 조정기는 표준화된 신호 또는 자유롭게 프로그래밍할 수 있고 시간 제어가 가능한 0 ... 12 V 또는 0 ... 24 mA의 신호 시퀀스를 프로세스에 쉽게 통합하는 데 도움이 됩니다.

다기능 필드 아날로그 프로세스 디스플레이를 사용하여 제한 값 획득

토폴로지: 다기능 필드 아날로그 프로세스 디스플레이를 사용하여 제한 값 획득

다기능 FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP 프로세스 디스플레이는 특히 제한 값 모니터링을 위한 제한 스위치로 적합합니다. 이 제품은 지속적으로 프로세스 값을 획득하고 값이 설정된 제한 값을 초과 또는 미달하는 즉시 릴레이 출력을 스위칭합니다.

__ 펌핑된 매체 온도 모니터링의 예:__
펌프 애플리케이션에서는 펌핑되는 액체를 모니터링하는 것이 유용합니다. 이는 드라이브 과부하를 방지하는 데 도움이 됩니다. 펌핑된 매체의 응고점이 주변 온도보다 높으면 매체 온도 모니터링 시스템은 매체의 점도가 작동을 허용할 때까지 펌프 시동을 중지합니다. 이 프로세스에서 온도 신호는 상한 및 하한 위반이 있는지 지속적으로 모니터링되고 프로세스 디스플레이에 의해 제어됩니다.

E-paper
신호 조절 및 폭발 방지

3-way 전기 절연을 통한 간섭 없는 안전한 신호 조절, 전송 및 시각화. 신호 조절 및 폭발 방지를 위한 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오는 NAMUR 시그널 컨디셔너, 양극 시그널 컨디셔너, 온도 변환기, 공급 절연기 등과 같은 간섭 없는 안전한 신호 전송과 관련된 모든 작업을 처리합니다.

E-paper 열기
"신호 조절 및 폭발 방지" 브로셔 표지