모든 필드 아날로그 온도 변환기는 2선 트랜스미터입니다. 4mA ... 20mA 측정 라인을 통해 제품에 직접 전원이 공급되기 때문에 별도의 파워 서플라이가 필요하지 않습니다. 따라서 배선 작업이 줄어듭니다.
Ex i-출력 Loop 파워 온도 변환기, RTD 및 TC 센서 신호뿐만 아니라 저항 및 전압 센서 신호를 4 mA ... 20 mA를 통해 전송. HART, Ex i 신호 처리기, 표준 구성, 스크류 연결
Loop 파워 필드 아날로그 온도 변환기는 저항 온도계, 열전대, 저항 타입 센서 및 전압 센서와 같은 온도 센서의 신호를 현장에서 직접 표준 신호로 기록하고 변환합니다. HART 통신을 사용하면 프로세스 데이터를 디지털 방식으로 전송하고 트랜스미터를 원격으로 구성할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 온도 변환기는 DIN 레일에 사용하거나 헤드 마운트 변환기로 사용할 수 있습니다.
Ex i-출력 Loop 파워 온도 변환기, RTD 및 TC 센서 신호뿐만 아니라 저항 및 전압 센서 신호를 4 mA ... 20 mA를 통해 전송. HART, Ex i 신호 처리기, 표준 구성, 스크류 연결
Ex i-출력 Loop 파워 온도 변환기, RTD 및 TC 센서뿐만 아니라 저항 및 전압 센서에서 최대 2개의 센서 신호를 4 mA ... 20 mA를 통해 전송. HART, SIL 기능적 세이프티가 있는 Ex i 절연 증폭기, 표준 구성, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 스크류 연결
출력 Loop 파워 온도 변환기, RTD 및 TC 센서 신호뿐만 아니라 저항 및 전압 센서 신호를 4 mA ... 20 mA를 통해 전송. HART, 절연 증폭기, 표준 구성, 스크류 연결
모든 필드 아날로그 온도 변환기는 2선 트랜스미터입니다. 4mA ... 20mA 측정 라인을 통해 제품에 직접 전원이 공급되기 때문에 별도의 파워 서플라이가 필요하지 않습니다. 따라서 배선 작업이 줄어듭니다.
HART® 통신을 통해 필드 아날로그 제품군의 온도 변환기와 헤드 마운트 트랜스미터를 편리하게 구성하십시오. 또한 HART®를 통해 장치에서 확장된 프로세스 데이터와 광범위한 진단 기능을 수신할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
장치 유형에 따라 일부 필드 아날로그 온도 트랜스미터에는 듀얼 센서 입력이 있습니다. 이를 통해 차이 측정과 같은 수학 함수를 매핑할 수 있습니다. 두 개의 서로 다른 온도 센서를 사용하여 프로세스를 모니터링하고 정의된 온도 범위에서 전환도 가능합니다.
FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP 및 MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) 온도 트랜스미터를 사용하면 프로세스에서 온도 편차를 쉽게 감지할 수 있습니다. 이를 위해 장치의 듀얼 센서 입력을 사용하여 두 개의 센서를 연결할 수 있습니다. 예를 들어 두 개의 2-선 Pt100 센서 또는 하나의 4-선 Pt100 센서와 하나의 TC 센서를 사용할 수 있습니다. 온도 차이를 기록하기 위한 온도 트랜스미터 구성은 FDT 컨테이너와 해당 DTM을 통해 편리하고 간단하게 수행할 수 있습니다. 측정 지점의 온도가 일정 기준을 벗어나면 편차를 컨트롤러에 알리는 HART® 신호가 생성됩니다.
SIL 3 애플리케이션에는 두 개의 온도 트랜스미터를 사용해야 합니다.