cULus Recognized
승인 ID: E60425-19920306| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 필드 배선 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 공장 배선 | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 회색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 2, 행 수: 1, 핀 수: 2, 연결 수: 2, 제품군: FMC 1,5/..-ST-RF, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 필드 배선 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 공장 배선 | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |