TRIO-PS/3AC/24DC/ 5 - 전원 공급 장치
2866462

DIN 레일 마운트용 1차 전환 TRIO POWER 전원 공급 장치, 입력: 3상, 출력: 24 V DC/5 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

타사 음극 단자대를 접지 단자대로 사용해 설치 비용을 최소화
금속 하우징 및 -25 - +70°C의 넓은 온도 범위를 제공하는 견고한 설계
500,000 시간 이상의 높은 MTBF(Mean Time Between Failures) 및 최대 300 V AC의 높은 절연 내력으로 인한 최대한의 작동 안정성
전면부에서 조정 가능한 출력 전압을 통한 전압 강하 보상