플랜트 및 특수 엔지니어링용 QUINT POWER 전원 공급 장치는 POWER BOOST를 사용해 높은 돌입 전류가 있는 과부하를 안정적으로 시작합니다. 폭넓은 입력과 광범위한 승인 패키지로 인해 전세계 모든 산업 분야에 사용할 수 있습니다. 스위칭 출력 또는 플로팅 릴레이 접점이 원격 진단에 사용됩니다.
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10
-
전원 공급 장치
2938617
DIN 레일 파워 서플라이 24 V DC/10 A, 1차 전환, 3상
새로운 시스템에서 다음 항목을 사용하십시오: 2904621
제품의 세부 정보
AC 작동 | |
정격 입력 전압 범위 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
입력 전압 범위 | 3x 320 V AC ... 575 V AC (모든 3상용) |
450 V DC ... 800 V DC | |
AC 입력 전압 범위 | 3x 320 V AC ... 575 V AC (모든 3상용) |
DC 입력 전압 범위 | 450 V DC ... 800 V DC |
공급 전압의 전압 타입 | AC/DC |
돌입 전류 | < 15 A (일반) |
돌입 전류 적분(I2t) | 4 A2s |
AC 주파수 범위 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC 주파수 범위 | 0 Hz |
주전원 버퍼링 시간 | > 40 ms (400 V AC) |
> 40 ms (480 V AC) | |
전류 소모량 | 약 3x 0.63 A (400 V AC) |
3x 0.57 A (480 V AC) | |
정격 전력 소모량 | 280 W |
보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터 |
일반 응답 시간 | < 1 s |
입력 퓨즈 | 5 A (Slow-blow, 내부) |
허용되는 DC 백업 퓨즈 | DC: 적절한 퓨즈를 업스트림 연결 |
권장되는 입력 보호용 차단기 | 3x 6 A ... 16 A (특성 B, C, D, K) |
PE에 대한 방전 전류 | < 3.5 mA |
효율성 | > 90 % |
정격 출력 전압 | 24 V DC ±1 % |
출력 전압의 설정 범위(USet) | 22.5 V ... 28.5 V |
정격 출력 전류(IN) | 10 A (최대 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 15 A |
경감 | 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
피드백 전압 저항 | 35 V DC |
액티브 전류 제한 | ca. IBOOST = 15 A(단락-회로의 경우) |
제어 편차 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
< 2 % (부하 변경, 동적 10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
잔류 리플 | < 20 mVPP (공칭 값 사용) |
출력 전원 | 240 W |
피크 스위칭 전압 정격 부하 | < 100 mVPP (20 MHz) |
최대 무부하 전력 손실 | < 4 W |
전력 손실 정격 부하 최대 | < 28 W |
상승 시간 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
직렬 연결 | 예 |
신호: DC OK 액티브 | |
출력 설명 | UOUT > 0.9 x UN: 높은 신호 |
최대 스위칭 전압 | ≤ 24 V |
출력 전압 | + 24 V DC (신호) |
최대 돌입 전류 | ≤ 40 mA |
연속 부하 전류 | ≤ 40 mA |
신호: DC OK 플로팅 | |
출력 설명 | 릴레이 접점, UOUT > 0.9 x UN: 접점 닫힘 |
최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
최대 돌입 전류 | ≤ 1 A |
연속 부하 전류 | ≤ 1 A |
입력 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
출력 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
신호 | |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
스크류 스레드 | M3 |
최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
시그널링 타입 | LED |
액티브 스위칭 출력 | |
릴레이 접점 | |
작동 전압 표시 | 녹색 LED |
신호 출력: DC OK 액티브 | |
상태 표시 | "DC OK" LED 녹색 |
상태 표시에 대한 참고 사항 | UOUT < 0.9 x UN: LED 깜박임 |
신호 출력: DC OK 플로팅 | |
상태 표시 | "DC OK" LED 녹색 |
단계 수 | 3 |
절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
2 kV AC (일반 테스트) | |
절연 전압 출력 / PE | 500 V DC (일반 테스트) |
절연 전압 입력 / PE | 3.5 kV AC (타입 테스트) |
2 kV AC (일반 테스트) |
제품 타입 | 전원 공급 |
제품군 | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
절연 특성 | |
보호 등급 | I (PE 연결 있음) |
오염등급 | 2 |
폭 | 85 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 125 mm |
설치 치수(dimensions) | |
설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
대체 조립(Alternative assembly) | |
폭 | 122 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 88 mm |
조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
하우징 제품 | 금속 |
하우징 타입 | AluNox(AlMg1) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
15 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 min. |
표준 – 본선 고조파 전류의 한도 | EN 61000-3-2 |
표준 - 전기 안전성 | EN 62368-1 |
표준 - 장비 안전성 | GS (안정성 테스트) |
표준 – 충격 전류에 대한 보호, 전기 장비의 보호 분리를 위한 기본 요구 사항 | EN 62368-1 |
표준 – 초저전압 안전성 | EN 62368-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0100-410 |
과전압 카테고리 | |
EN 62477-1 | III |
조선분야 승인 | DNV GL (EMC A) |
UL 승인 | UL/C-UL listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D(위험 지역) |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 55011 (EN 55022) |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
하우징 | 레벨 4 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | 8 kV |
공기에 방전 | 15 kV |
주석 | 기준 B |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 80 MHz ... 2 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | 4 kV (레벨 4 - 비대칭) |
출력 | 2 kV (레벨 3 - 비대칭) |
신호 | 1 kV (레벨 2 - 비대칭) |
주석 | 기준 B |
서지 전압 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전압 부하(서지) | |
입력 | 4 kV (inst. 클래스 4 - 비대칭: 전선 - 접지) |
2 kV (inst. 클래스 4 -대칭: 전선-전선) | |
출력 | 0.5 kV (레벨 1 - 비대칭: 전선 - 접지) |
0.5 kV (레벨 1 - 대칭: 전선-전선) | |
신호 | 1 kV (레벨 2 - 비대칭: 전선 - 접지) |
주석 | 기준 B |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
입력/출력/신호 | 레벨 3 - 비대칭 |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V |
전압 강하 | |
표준/규정 | EN 61000-4-11 |
방출 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-6-3 |
EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
항목 번호 | 2938617 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CMPP33 |
GTIN | 4017918908379 |
개당 중량(패키지 포함) | 1,535.622 g |
개당 중량(패키지 제외) | 1,100 g |
관세 번호 | 85044095 |
원산지 | TH |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 45.811 kg CO2e |