최고의 기능성을 제공하는 QUINT POWER 전원 공급 장치
QUINT POWER 회로 차단기는 선택적이고 경제적인 시스템 보호를 위해 6배의 정격 전류를 사용하여 자기 방식으로 빠르게 트리핑합니다. 또한 오류가 발생할 수 있는 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링으로 인해 높은 수준의 시스템 가용성을 보장합니다.
POWER BOOST 정적 파워 리저브를 통해 과부하의 안정적인 시작이 이루어집니다. 조정 가능한 전압으로 인해 5 V DC ... 56 V DC의 모든 범위가 지원됩니다.
QUINT-PS/1AC/24DC/20
-
전원 공급 장치
2866776
1차 전환 전원 공급 장치 QUINT POWER, 스크류 연결, DIN 레일 마운팅, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 입력: 1상, 출력: 24 V DC / 20 A
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR22301698TA-02NK
승인 ID: TA24091MBV
승인 ID: 21004/C1 BVEAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
승인 ID: E123528-20070724BSH
승인 ID: 1125RINA
승인 ID: ELE333522XGABS
승인 ID: 23-2355407-PDAType approved
승인 ID: SI-SIQ BG 005/110 A1SEMI F47
승인 ID: SEMI F47EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
승인 ID: TAA000030XBIS Licence Document
승인 ID: R-41268801IECEE CB 인증제도
승인 ID: SI-10293IECEE CB 인증제도
승인 ID: SI-10262UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
Can I trigger a standard miniature circuit breaker with the power supply?
Yes, standard miniature circuit breakers can be triggered safely with the QUINT power supply. Please refer to the SFB configuration matrix, which can be found under Various in the download area.
Can the power supply also be used in environments with corrosive gas contamination?
All our QUINT power supplies are tested in accordance with the ISA G3 Harsh Group A standard and meet the requirements of the standard.
Why is the housing of the power supply warmer than that of other manufacturers?
The reason for this is our heat dissipation concept: All power components are located on the side panels or on the rear panel. The advantage here is that the temperatures inside remain cooler, which increases the service life of the power supply.
Is this power supply also available with a coated printed circuit board and ATEX/IECEx approval?
Yes, you can use item no. 2320898 QUINT-PS/1AC/24DC/20/CO for this.
Can I operate the DC OK relay with the output voltage of the power supply?
The DC OK relay can be connected to the output voltage of the power supply, but may only be loaded with max. 1 A. We recommend using a protective circuit for this.
Can interference from the supply network be transmitted to the output of the power supply?
No, since the QUINT power supply is designed with a multi-stage converter concept, interference is not transmitted. Interference is already eliminated in the input circuit and does not reach the 24 V output of the power supply.