QUINT POWER 48 DC는 240 W ... 960 W의 범용 전원 공급 장치입니다. 조정 가능하고 안정화된 30 V DC ... 56 V DC의 출력 전압의 경우 5 A, 10 A 및 20 A의 출력 전류로 제공됩니다.
이 장치는 1차 전환 모드 컨트롤러로 제작되었으며 열 손실을 최소한으로 제한하여 높은 수준의 효율성을 제공합니다.
불안정한 글로벌 네트워크에서도 높은 작동 신뢰성을 완벽하게 보장합니다. 또한 QUINT POWER는 정전압 저하, 공급 전압 장치의 트랜션트 중단 또는 위상 오류가 예상되는 환경에서도 작동합니다.
충분한 크기의 커패시터는 전부하 하에서 20 ms 이상의 주전원 버퍼링을 보장합니다. 장기적인 위상 오류가 발생한 경우에도 모든 3상 QUINT POWER에서 전체 출력 전원이 제공됩니다.
최대 50%의 파워 리저브를 제공하는 POWER BOOST는 복잡한 부하의 안정적인 시작을 보장합니다.
사전 예방적 기능 모니터링은 부적절한 작동 상태를 진단하고 시스템의 다운타임을 최소화합니다. 이러한 상태의 원격 모니터링을 위해 액티브 트랜지스터 스위칭 출력 및 플로팅 릴레이 접점을 사용할 수 있습니다.
QUINT-PS-100-240AC/48DC/10
-
전원 공급 장치
2938248
DIN 레일 전원 공급 장치, 1차 전환 모드, 단상, 출력: 48 V DC / 10 A
제품의 세부 정보
| AC 작동 | |
| 정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 입력 전압 범위 | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| AC 입력 전압 범위 | 85 V AC ... 264 V AC |
| DC 입력 전압 범위 | 90 V DC ... 350 V DC |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC/DC |
| 돌입 전류 | < 15 A (3.2 A2s) |
| 돌입 전류 적분(I2t) | 3.2 A2s |
| AC 주파수 범위 | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC 주파수 범위 | 0 Hz |
| 주전원 버퍼링 시간 | > 30 ms (120 V AC) |
| > 35 ms (230 V AC) | |
| 전류 소모량 | 약 4.76 A (120 V AC) |
| 2.3 A (230 V AC) | |
| 정격 전력 소모량 | 524 W |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터 |
| 일반 응답 시간 | < 1 s |
| 입력 퓨즈 | 12 A (Slow-blow, 내부) |
| 허용되는 백업 퓨즈 | B10 B16 |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 10 A ... 16 A (특성 B, C, D, K) |
| PE에 대한 방전 전류 | < 3.5 mA |
| 효율성 | > 90 % |
| 정격 출력 전압 | 48 V DC ±1 % |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 30 V DC ... 56 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 10 A (최대 60 °C) |
| 출력 전류 제한 | 13 A (약 IBOOST, 단락-회로의 경우) |
| POWER BOOST (IBoost) | 13 A |
| 경감 | 60 °C (2.5 %/K) |
| 피드백 전압 저항 | 60 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 60 V DC |
| 최대 용량성 부하 | 무제한 |
| 제어 편차 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| < 5 % (부하 변경, 동적 10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 잔류 리플 | < 20 mVPP (공칭 값 사용) |
| 출력 전원 | 480 W |
| 피크 스위칭 전압 정격 부하 | < 50 mVPP |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 5 W |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 56 W |
| 상승 시간 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
| 직렬 연결 | 예 |
| 신호: DC OK 액티브 | |
| 출력 설명 | UOUT > 0.9 x UN: 높은 신호 |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 24 V |
| 출력 전압 | + 24 V DC |
| 최대 돌입 전류 | ≤ 40 mA |
| 연속 부하 전류 | ≤ 40 mA |
| 신호: DC OK 플로팅 | |
| 출력 설명 | 릴레이 접점, UOUT > 0.9 x UN: 접점 닫힘 |
| 최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
| 최대 돌입 전류 | ≤ 1 A |
| 연속 부하 전류 | ≤ 1 A |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 6 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 4 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 10 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 10 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 20 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 6 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 최소 조임 토크 | 1.2 Nm |
| 최대 조임 토크 | 1.5 Nm |
| 신호 | |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 10 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 20 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 6 |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 최소 조임 토크 | 1.2 Nm |
| 최대 조임 토크 | 1.5 Nm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 액티브 스위칭 출력 | |
| 릴레이 접점 | |
| 신호 출력: DC OK 액티브 | |
| 상태 표시 | "DC OK" LED 녹색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | UOUT < 0.9 x UN: LED 깜박임 |
| 신호 출력: DC OK 플로팅 | |
| 상태 표시 | "DC OK" LED 녹색 |
| 상태 표시에 대한 참고 사항 | UOUT < 0.9 x UN: LED 깜박임 |
| 단계 수 | 1 |
| 절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
| 2 kV AC (일반 테스트) | |
| 절연 전압 출력 / PE | 500 V DC (일반 테스트) |
| 절연 전압 입력 / PE | 3.5 kV AC (타입 테스트) |
| 2 kV AC (일반 테스트) |
| 제품군 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I (PE 연결 있음) |
| 오염등급 | 2 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 157 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 125 mm |
| 대체 조립(Alternative assembly) | |
| 폭 | 122 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 160 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 하우징 타입 | AluNox(AlMg1) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| 표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 표준 – 본선 고조파 전류의 한도 | EN 61000-3-2 |
| 표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| 표준 - 장비 안전성 | GS (안정성 테스트) |
| 표준 – 충격 전류에 대한 보호, 전기 장비의 보호 분리를 위한 기본 요구 사항 | EN 50178 |
| 표준 – 초저전압 안전성 | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| 표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0100-410 |
| 표준 - 변압기 안전성 | EN 61558-2-17 |
| 과전압 카테고리 | |
| EN 62477-1 | III |
| 조선분야 승인 | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL 승인 | UL/C-UL listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 하우징 | 레벨 4 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 8 kV |
| 공기에 방전 | 15 kV |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (레벨 4 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 출력 | 2 kV (레벨 3 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 신호 | 1 kV (레벨 1 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 4 kV (inst. 클래스 4 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 2 kV (inst. 클래스 4 -대칭: 전선-전선) | |
| 출력 | 0.5 kV (레벨 1 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 0.5 kV (레벨 1 - 대칭: 전선-전선) | |
| 신호 | 1 kV (레벨 2 - 비대칭: 전선 - 접지) |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 레벨 3 - 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 항목 번호 | 2938248 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPP14 |
| GTIN | 4046356013178 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 3,033 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,500 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | TH |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |