UKH 70/4X10 BU - 전위 집합 단자
3213143

전위 집합 단자, 정격 전압: 1500 V, 정격 전류: 192 A, 연결 수: 5, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 16 mm2 - 95 mm2, 스크류 연결, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

각기둥 모양의 슬리브 베이스에 전선의 3점 센터링을 통해 안정적인 케이블 연결을 보장합니다.
리빙(ribbing) 설계로 인한 접점 표면의 낮은 접점 저항
클램핑 파트의 스프링 방식 부품을 사용한 스크류 잠금