UNIFOX-PE VDE
-
니들 노즈 플라이어
1212529
니들 노즈 플라이어, 곡선형 설계, 스프링 작동 방식 및 잠금 장치 있음, 세밀하게 요철 처리된 그립 영역, 1.5 mm2 및 2.5 mm2의 전선 피복 분리 가능, 통합 M8 - M10 링 렌치, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
DIN EN 60900(VDE 0682‑201)에 따라 개별적으로 테스트된 세이프티 도구
노치형 그립 표면과 예리한 절삭날
작업 피로 방지 및 미끄럼 방지를 위해 인체 공학적으로 설계된 2-재질 핸들
VDE 테스트됨